双层接线端子 - UKK 3-MSTB-5,08 - 2770888

双层模块接线端子,带COMBICON插拔区域,额定电流:12 A,额定电压:250 V,导线横截面:0.2 mm² - 4 mm²,AWG:24 - 12,安装类型:NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32、针距:5.08 mm,宽度:5.08,颜色:灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2770888
包装单位 50 STK
Sales key BE1241 -
最小订货量 50 STK
目录页 页 324 (CL_2005)
GTIN 4017918068110
单件重量(不含包装) 8.177 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈