端板 - D-UKK 3-MSTBVH-5,08 - 2770875

端板, 针距: 5.08 mm, 长度: 56.7 mm, 宽度: 2.5 mm, 高度: 52.3 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2770875
包装单位 50 STK
Sales key BE1Z1X -
最小订货量 50 STK
目录页 页 325 (CL_2005)
GTIN 4017918068103
单件重量(不含包装) 4.040 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈