双层接线端子 - UKK 3-MSTBVH-5,08 - 2770846

双层接线端子, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 12 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 4, 位数: 1, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.08 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2770846
包装单位 50 STK
Sales key BE1241 -
最小订货量 50 STK
目录页 页 325 (CL_2005)
GTIN 4017918068073
单件重量(不含包装) 8.800 g

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈