双层接线端子 - UKK 3-MSTB-5,08 BU - 2770286

双层接线端子, 标称工作电流: 10 A, 标称工作电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm² AWG: 24 - 12, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 位数: 1, 针距: 5.08 mm, 宽度: 5.1, 颜色: 蓝色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2770286
包装单位 50 STK
Sales key BE1241 -
GTIN 4017918197667
单件重量(不含包装) 8.358 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈