端板 - D-UKK 3/5 BK - 2770228

端板, 长度: 56 mm, 宽度: 2.5 mm, 高度: 66.5 mm, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2770228
包装单位 50 STK
Sales key CL2227 -
最小订货量 50 STK
目录页 页 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918067854
单件重量(不含包装) 4.380 g

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈