电涌保护器 - TT-SLKK5-F/110AC - 2765602

端子带气体放电管,用于接线块和DIN导轨之间的粗电涌保护,单独的PE连接,额定电压: 110 V AC,安装在NS 35/7.5导轨上,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 69 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2765602
包装单位 50 STK
Sales key CL2227 -
目录页 页 123 (C_6_2013)
GTIN 4017918066468
单件重量(不含包装) 18.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈