安装夹 - CT 10-MB/10 - 2765385

图示为CT 103-ES安装夹

安装夹,用于固定10个分断或接地端子条。型号: 10 个双线,尺寸: A 104.5 mm,尺寸B 245.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 可安装3个或10个LSA-PLUS分断或接地端子条

关键商业数据

Orderkey 2765385
包装单位 2 STK
Sales key CL321Z -
最小订货量 2 STK
目录页 页 169 (C_4_2017)
GTIN 4017918066284
单件重量(不含包装) 281.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈