安装基座壳体 - EG 45-GMF/PC GN - 2764849

图为已安装的电子模块外壳

模块外壳, 长度: 75 mm, 不带通风栅, 带金属脚扣的下部壳体, 交叉连接: 不带总线连接器, 颜色: 绿色, 宽度: 45 mm, 高度: 107.5 mm, 横向连接器的位置编号: 不相关

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 无需工具的安装
  • 壳体宽度为22.5 mm,45 mm,67.5 mm或90 mm,优化电子电路安装空间
  • 快速卡接在符合EN 60715的对称DIN 导轨上
  • 螺钉接线的导线实用且接线方便,可连接横截面达2.5 mm²的优质柔性导线
  • 壳体刻有生产日期,材料和元件标注(可回收性)
  • 功能型和面向工业的壳体技术
  • 为电子元件提供抗冲击和防污染保护(IP40壳体,IP20连接器)

关键商业数据

Orderkey 2764849
包装单位 10 STK
Sales key ACHCGA -
最小订货量 10 STK
目录页 页 721 (C_1_2013)
GTIN 4017918131906
单件重量(不含包装) 62.118 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2021

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈