安装基座壳体 - EG 22,5-GMFP/PC GN - 2764807

图为已安装的电子模块外壳

下部壳体,带金属脚扣和侧面测试盖板

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 无需工具的安装
  • 壳体宽度为22.5 mm,45 mm,67.5 mm或90 mm,优化电子电路安装空间
  • 快速卡接在符合EN 60715的对称DIN 导轨上
  • 功能型和面向工业的壳体技术
  • 壳体刻有生产日期,材料和元件标注(可回收性)
  • 螺钉接线的导线实用且接线方便,可连接横截面达2.5 mm²的优质柔性导线
  • 为电子元件提供抗冲击和防污染保护(IP40壳体,IP20连接器)

关键商业数据

Orderkey 2764807
包装单位 10 STK
Sales key ACHCGA -
最小订货量 10 STK
目录页 页 720 (C_1_2013)
GTIN 4017918131869
单件重量(不含包装) 35.314 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈