电涌保护器 - CTNC-UFB-5DC/E - 2762087

电涌保护插头,具有粗/细电涌保护功能,用于带浮地屏蔽的同轴信号接口,信号电压5 V。连接: TNC孔式/针式连接器

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2762087
包装单位 10 STK
Sales key CL3313 -
目录页 页 117 (TT_2002)
GTIN 4017918064839
单件重量(不含包装) 106.796 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈