终端模块 - IBS VME3H CB/I-T - 2754529

终端板,欧式,带电气隔离

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

VMEbus系统的INTERBUS控制板

总线用于建立复杂的多处理器架构间的联系。 因此它不止被众多CPU 和 I/O板卡制造商广泛采用,还被部分PLC制造商用作本地系统总线。
INTERBUS控制板配有VMEbus接口,因此INTERBUS可以和所有的使用VMEbus作为系统内被底板总线的控制系统连接。除了用于 VMEbus计算机外,它还可用于GE 或 Allen-Bradley控制器。
VMEbus系统的构造清晰,便于操作INTERBUS系统。 除了必需的注册脚本外(shortpage,MPM注册表),驱动开发工具(DDK)还带有VMEbus控制板运行的基本路由,从而用户可以根据实际应用优化选择软件(操作系统、工具等)。

关键商业数据

Orderkey 2754529
包装单位 1
GTIN 4017918063238

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈