总线耦合器 - IBS ST 24 BK-LK - 2754435

INTERBUS-ST 总线模块,24 V DC,F-SMA光纤连接器,IP20防护等级,包括:螺钉连接端子和电子模块

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS ST 标准总线模块
INTERBUS总线模块将ST站的输入/输出模块接入INTERBUS网络中。
根据不同的传输介质,该总线模块配备了不同的总线连接。 D-SUB和MINI-COMBICON连接器可用于连接铜缆。 F-SMA 连接器则用于连接光纤。
总线模块具有两个性能等级。 一个总线模块上最多可运行4个或8个输入/输出模块。
INTERBUS-ST站内,总线模块具有如下功能:
——刷新INTERBUS远程总线信号
——远程总线分段电气隔离
——通过软件命令将出向远程总线或输入/输出模块从INTERBUS网络断开
——由集成的电源模块向所连接的输入/输出模块提供带电气隔离的电源

优势

  • 铜质或光纤连接
  • 最多可连接8个I/O模块
标志

关键商业数据

Orderkey 2754435
包装单位 1
目录页 页 233 (AX-2011)
GTIN 4017918063160

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2021

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈