备用电子模块 - IB STME 24 DO32/2 - 2754370

IB ST (ZF) 24 DO 32/2备用电子模块

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 32个数字输出
  • 2线制连接技术连接的执行器
  • 每个输出的额定电流:500 mA
  • 模块总输出电流:8 A
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2754370
包装单位 1 STK
Sales key DNI332 -
GTIN 4017918063139
单件重量(不含包装) 188.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈