I/O模块 - IB ST 24 DI 16/4 - 2754338

图示为IB ST 24 BDI 16/4

INTERBUS-ST 数字量输入模块,16个输入,24 V DC,4线制连接系统,IP20防护等级,包括:螺钉连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

INTERBUS-ST数字量输入模块
该INTERBUS数字量输入模块用于连接数字量控制信号,如开关、限位开关、电子接近开关和光电开关生成的信号。
标准模块的功能涵盖了绝大部分应用需求。
具备INTERBUS ST的所有优点,如多线连接系统和插拔式电子模块。

优势

  • 16个数字量输入
  • 2,3与4线制连接技术连接的传感器
  • 传感器电源短路保护
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2754338
包装单位 1 STK
Sales key DRI331 -
GTIN 4017918063092
单件重量(不含包装) 735.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈