终端模块 - IBS S5 100 CB-T - 2753698

Siemens SIMATIC® S5 - 90/95 U 和 100 U PLC的终端板卡

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS 控制板,用于微型Siemens SIMATIC PLC
紧凑型 SIMATIC S5 PLCs、S5 95U 和 S5 100U 可通过IBS S5 100 CB-T控制板连接到 INTERBUS 上。
控制板和PLC之间的连接无电气隔离,连接采用扁平电缆。
控制板以及S5 95U 和 100U PLC启动采用了“即插即用”技术。 打开电源,读入INTERBUS系统的组态,通过插槽分配地址,总线启动。
内存需求发送到PLC中,从而系统的地址内存为此留出空间。 INTERBUS最多可连接480字节输入和496字节输出。 有效地址数是控制系统(或CPU)和控制板槽的一个功能。
可使用所有的命令存取连接设备的数据。 兼容所有的PLC语言和诊断。
在启动后自动监控INTERBUS系统。 一旦发生错误, 诊断数据显示在正面面板上并存储到诊断寄存器中。
通过功能寄存器监控 INTERBUS 系统。 可通过初始化输出起动诊断和系统功能(如清晰的诊断显示、默认模块错误、模块数量检测和系统启动)。
型号全面的模块、简单的调试和标准的INTERBUS诊断为用户提供了实用、经济的解决方案。

关键商业数据

Orderkey 2753698
包装单位 1
GTIN 4017918099619

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈