AS-i网关 - IB ST ASI DIO - 2753656

INTERBUS-ST数字量输入/输出模块,用于ASI传感器和执行器,可连接31个ASI从站,IP20防护等级,包括终端件、电子模块和连接电缆

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS-ST ASI链接模块
这些I/O模块可将31个ASI从站连接到INTERBUS。 IB ST ASI DIO模块将低层ASI总线连接到INTERBUS。 从而可以集成INTERBUS各种优点,如:
——系统扩展
——速度
——传输效率
具有ASI总线的优点:
——直接连接数字量传感器/执行器
——通过总线供电
借助ASI,可将124个分布式数字量I/O传输到31个模块上。
通过总线电缆向传感器和执行器供电。 电源为外部ASI电源。 传感器和执行器可分为数个分支。 每个分支最大负载可达2 A。
ASI分支可长达100米。 ASI分支的组态通过在现场键盘设备中直接输入进行,或者通过计算机参数化进行。
该模块具有2位、7段显示,以显示状态和诊断结果。
和所有ST系列模块一样,IB ST ASI DIO模块可轻松进行维修和维护:
——可更换电子模块
——INTERBUS和ASI的全面诊断显示
——通过DIN导轨连接保护性接地
——所有模块可使用扁平式标记条进行标记

关键商业数据

Orderkey 2753656
包装单位 1
GTIN 4017918105143

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈