I/O模块 - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S - 2753449

无可用图片

数字量输入/输出模块,IP20防护,包括带螺钉接线端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S的特殊功能
IB ST 24 DIO8/8-3-2A-S模块的输入1至3具有特殊功能。
输入1起到特殊功能的释放信号作用。 如输入1为"Low",则输出1至4可接收来自输入2的信号,输出5至8接受来自输入3的信号。该过程可独立于总线寻址信号产生。如输入1重设为"High",则输出根据总线状况而产生。
应用举例: 在需要在现场以输入信号对输出信号进行更换的场合(如,压力),该模块是最佳选择。 如出现故障,则可独立于总线对输出进行设置或重设。

关键商业数据

Orderkey 2753449
包装单位 1
GTIN 4017918153540

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈