终端模块 - IBS S5 DSC/I-T - 2752000

Siemens SIMATIC ® S5 PLCs控制板,绝缘

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS控制板,用于Siemens SIMATIC S5控制器
通过IBS S5 DSC/I-T控制板,SIMATIC S5-115U-155U PLC可连接到INTERBUS上。
通过SIMATIC I/O总线,控制板可连接到控制器上。其功能是带有可变地址区域的系统I/O卡件,因此可通过外围设备(L PW,T PW, ...)直接或使用过程图形(A I, S Q, ..)间接访问INTERBUS输入/输出卡件的数据。
INTERBUS系统在接通电源时自动激活或通过设备激活。为此,INTERBUS系统和控制板的系统参数分配集中存储在控制板的插拔式参数化内存中。
IBS CMD SWT INTERBUS软件使用方便,可用于在Windows操作系统中创建参数数据。除了参数化、组态和系统文档外,通用软件IBS CMD SWT也可用于单个设备以及整个INTERBUS系统的诊断。此外,在系统运行时,还可显示所连接INTERBUS设备的本地状态。
高性能的控制板包括以下的功能:
——过程数据预处理(IEC-1131标准)
——同步操作模式
——交换和更换总线分断的参数化
——通过CMD参数化
——调试采用“即插即用”技术
IBS S5 DSC控制板提供了面向用户的LC显示,用于INTERBUS系统诊断功能的可视化。操作和错误状态的信息可以纯文本格式显示。消息的直接显示有助于减少调试和停机的时间,从而增加系统的稳定性。

关键商业数据

Orderkey 2752000
包装单位 1
GTIN 4017918120269

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2021

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈