总线耦合器 - IBS ST ZF 24 BK DIO 8/8/3-LK - 2750785

图示型号为IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-LK

INTERBUS-ST I/O 总线模块,FO连接,8个数字量输入,8个数字量输
出,500 mA,FLK连接器也可用于I/O连接,IP20防护等级,包括:回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS ST 总线模块,带附加的接口(I/O)
除了总线耦合的功能,INTERBUS输入/输出总线模块还集成了8个数字量输入和8个数字量输出。 此外,该模块最多可以扩展四个INTERBUS-ST输入/输出模块。 例如从INTERBUS网络中更换输入/输出模块的时候,该总线模块的所有功能仍然有效。
该总线模块特别适用于可用空间很小或所需的输入/输出点较少的应用场合。
IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T 或 -LK 系列模块可通过螺钉连接端子或FLK插拔式连接器分配输入和输出。 这样,只需通过14位FLK插拔式连接器就可与连接ELR 319 电子负载继电器或VARIOFACE输入/输出模块。
IBS ST 24 BK RB-T 或 IBS ST 24 BK RB-LK 模块附带有一个远程总线分支。 该远程总线分支具有和其它远程总线相同的结构限制。可连接所有带远程总线接口的设备。
所有INTERBUS总线模块均可独立地启用/禁用附加总线接口。 在某种程度上,它们在INTERBUS系统中相当于两个总线模块,并且一样可以在地址列表中用组态软件(SMD)中被处理。
注意: 当对从总线模块分支出来的总线进行组态时,请注意INTERBUS控制板所支持的拓扑结构。

关键商业数据

Orderkey 2750785
包装单位 1
GTIN 4017918139759

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈