总线耦合器 - IBS ST ZF 24 BK LB-T - 2750772

图示为IBS ST 24 BK RB-T

INTERBUS-ST 总线模块,24 V DC,9位,D-SUB连接器带附加的本地总线分支,15位D-SUB连接器,IP20防护等级,包括:回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS ST 总线模块,带附加的接口(Bus)
除了通过对带ST模块的输入/输出站组态外,带附加INTERBUS接口的总线模块还能够连接其他INTERBUS网络设备。
IBS ST 24 BK LB-T 模块配备有一个带15位D-SUB连接器的附加本地总线接口。 例如,菲尼克斯电气的扁平式输入/输出模块以及带本地总线接口的变频器均可连接到该接口上。
IBS ST 24 RB-T带一个附加的远程总线连接。所有带INTERBUS远程总线接口的设备均能够连接到该远程总线分支上。
输入/输出总线模块带附加的光纤接口,可将与INTERBUS兼容的设备集成到INTERBUS光纤网络中。
所有INTERBUS总线模块均可独立地启用/禁用附加总线接口。 在某种程度上,它们在INTERBUS系统中相当于两个总线模块,并且和地址列表和组态软件(CMD)中一样处理。
注意: 当对从总线模块分支出来的总线进行组态时,请注意INTERBUS控制板所支持的拓扑结构。

关键商业数据

Orderkey 2750772
包装单位 1
GTIN 4017918132101

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈