总线耦合器 - IBS ST ZF 24 BK-T - 2750743

图示为IBS ST 24 BK-LK

INTERBUS-ST 总线模块,24 V DC,9位,D-SUB插头,IP20防护等级,包括:回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

INTERBUS ST 标准总线模块
INTERBUS总线模块将ST站的输入/输出模块接入INTERBUS网络中。
根据不同的传输介质,该总线模块配备了不同的总线连接。 D-SUB和MINI-COMBICON连接器可用于连接铜缆。 F-SMA 连接器则用于连接光纤。
总线模块具有两个性能等级。 一个总线模块上最多可运行4个或8个输入/输出模块。
INTERBUS-ST站内,总线模块具有如下功能:
——刷新INTERBUS远程总线信号
——远程总线分段电气隔离
——通过软件命令将出向远程总线或输入/输出模块从INTERBUS网络断开
——由集成的电源模块向所连接的输入/输出模块提供带电气隔离的电源

优势

  • 最多可连接8个I/O模块
  • 铜质或光纤连接
  • 带直插式技术的弹簧连接

关键商业数据

Orderkey 2750743
包装单位 1 STK
Sales key DRI311 -
GTIN 4017918108403
单件重量(不含包装) 470.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈