I/O模块 - IB ST ZF 24 BDO 8/3 - 2750701

图示为IB ST 24 BDO 8/3

INTERBUS-ST 数字量输出模块,8个输出,24 V DC,250 mA,3线制连接系统,IP20防护等级,包括:回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS ST 标准数字量输出模块
INTERBUS数字量输出模块用于连接数字量执行器,如电磁阀、接触器或照明灯。
除了标准的IB ST 24 BDO模块外,该系列还包括功能扩展模块。
标准模块的功能涵盖了绝大部分应用需求。 最重要的是,有些模块还具有附加电子功能,如:
——有4个电气隔离组带输出通道
——每个输出通道都带有单独的电子短路保护
——更高的输出电流,可满足各种应用场合。
两种产品都具备了INTERBUS-ST系列的所有优点,如多线连接系统和插拔式电子模块。

关键商业数据

Orderkey 2750701
包装单位 1
GTIN 4017918139797

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈