I/O模块 - IB ST ZF 24 AI 4/SF - 2750620

图示为IB ST 24 AI 4/SF

INTERBUS-ST 模拟量输入模块,4个输入,0 - 20 mA,0 - 10 V,IP20防护,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS ST模拟量输入模块
INTERBUS模拟量输入模块种类多,可用于多种应用场合。
可检测所有带电压电流信号的标准模拟传感器产品。 INTERBUS模拟量输入模块的特性:
-测量的高精确性
——测量值的采集速度极其迅速
——抗干扰和共模抑制能力强
——为无源传感器的提供恒压
另外,采取了一系列的措施,即使在极其恶劣的工业环境下,也能保证高运行可靠性。 除了集成的安全系统外,还有:
-处理器的“看门狗”监控,或
——电源电压的监控,尤其是全面的EMC措施,如新型屏蔽。
每个输入还具有单独的屏蔽连接选择,无需额外外部配线。 当模块卡接到DIN导轨上时,自动建立接地保护。

关键商业数据

Orderkey 2750620
包装单位 1
GTIN 4017918108397

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈