I/O模块 - IB ST ZF 24 AO 4/BP - 2750617

图示型号为 IB ST 24 AO 4/BP

INTERBUS-ST 模拟量输出模块,D/A分辨率13位,4个输出,-10 V 到 +10 V,包括: 回拉式弹簧连接端子和电子模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS ST 模拟量输出模块
该INTERBUS 模拟量输出模块可用于连接所有执行器,连接器采用工作电压或电流在标准范围内,即0-10 V 或 0(4)- 20 mA 或 -10 V - +10 V。
——所有通道内的两个信号都能同步,因此“电流”和“电压”执行器可混用。
——可连接市面上的各种执行器,无需附加互接端子。
——诊断LED随时显示操作状态信息。
——所有模块均带可拔出的大标记板,可单独标识。 可手动或使用打印机对插卡进行标识。
——出现故障时,模块的电子部件可轻松更换。 无源端子仍保留在导轨上。 这意味着,更换过程在几秒钟内即可完成,并且无需任何工具。
——可从外面更换保险丝,因此可以迅速地排除故障。
——保护接地直接通过DIN导轨进行连接。
——传统的标识材料(快速标记条ZB-6等)可用于模块标识。

关键商业数据

Orderkey 2750617
包装单位 1
GTIN 4017918140038

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2020

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈