I/O模块 - IBS RT230 DI 16-T - 2750471

图示为IBS RT 120 DI 16-T

INTERBUS-RT 数字量输出模块,16个输出,120 V AC,3线连接系统,IP20防护,不带连接器套件

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

带数字量输入的INTERBUS RT 模块
INTERBUS RT 输入模块是一种经济的解决方案,用于对I/O需求少的机器和系统。 由于将远程接口集成到模块中,所以结构非常紧凑。
数字量输入模块具有16个或32输入,和以下电压等级: 24 V,120 V 和 230 V。
传感器通过1线、2线、3线或4线插拔式COMBICON螺钉/回拉式弹簧连接端子直接连接到模块上。 各个端子条按序编码从而防止在安装时出现混淆。
插拔式接线端子和D-SUB连接器实现了可插拔布线。 在发生故障或需要更新时,可快速地更换模块。
当模块卡接到DIN导轨上或安装到设备表明时,即自动建立保护接地触点。
可提供配套的桥接件,用于跨接附加的电位。
状态LED和总线诊断指示灯随时提供设备状态信息。
所有的模块都带大面积标识区域,可单独标识。 可手动、采用打印机对插卡标识。 所有的模块都带复位标识区域。
INTERBUS OPTO SUB-PLUS连接器可用于将铜缆信号转换为光纤信号。

关键商业数据

Orderkey 2750471
包装单位 1
GTIN 4017918108366

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈