I/O模块 - IBS RT120/230 DO 16-T - 2750468

INTERBUS-RT 数字量输入模块,16个输出,24-230 V AC,500 mA,2线 制连接系统,IP20防护,不带连接器套件

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

带数字量输出的INTERBUS RT模块
INTERBUS RT 输出模块是一种经济的解决方案,用于对I/O需求少的机器和系统。 由于将总线模块功能集成到模块中,所以结构非常紧凑。
数字量输出模块具有16个或32个输出,电压等级有: 24 V DC、120 V AC 和 230 V AC,输出电流为0.5 A。
传感器/执行器通过1、2、3或4线制技术,或者通过插拔式COMBICON螺钉或回拉式弹簧连接器直接连接到模块上。 各个端子条按序编码从而防止在安装时出现混淆。
INTERBUS领域的插拔式接线端子和D-SUB连接器适用于布线。 在发生故障或需要更新时,可快速地更换模块。
当模块卡接到DIN导轨上或安装到设备表面时,即自动建立保护接地触点。
可提供配套的桥接件,用于跨接附加的电位。
状态LED和总线诊断指示灯随时提供设备状态信息。
所有的模块都带大标记板,可单独标识。 可手写、采用打印机对插卡进行标识。 所有的模块都带备用标记板。
INTERBUS 中的OPTO SUB-PLUS连接器可用于将铜缆信号转换为光纤信号。

关键商业数据

Orderkey 2750468
包装单位 1
GTIN 4017918108359

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈