电涌保护连接器 - TL 8-2VA-230AC-ST - 2749288

无可用图片

电涌保护插头,用于信号接口的保护,安装在间距为8 mm的分断端子条上。 温度监控压敏电阻带有分断装置,通过单独的导线连接到地电位上。 工作电压: 230 V AC。

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2749288
包装单位 1
GTIN 4017918909963

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈