软件 - IBS PCP COMPACT - 2746537

INTERBUS 通讯软件,用于 INTERBUS 从协议芯片(源代码)

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

和IBS PCP 2.0一样,IBS PCP COMPACT软件也能够在INTERBUS从站执行。 通过该协议软件,能够在应用层进行智能通讯,如设备管理中的通讯。 这一点通过访问使用这些功能的现场设备软件对象实现。 使用该机制,INTERBUS设备能够和主机交换非重时性数据(参数化、诊断、程序下载等)。 IBS PCP COMPACT 和目前所有的 INTERBUS 主站程序兼容。 IBS PCP COMPACT 从软件具有IBS PCP 2.0的常用功能,且占用资源少,价格低。 其源代码完全用ANSI-C写成,能够轻松传输到不同的目标处理器和INTERBUS协议芯片。 传输可在一周内完成。 还提供一张带源代码的CD和电子文档。 许可协议寄回后,即获该软件使用授权。

关键商业数据

Orderkey 2746537
包装单位 1 STK
Sales key DRECAB -
GTIN 4017918888053
单件重量(不含包装) 155.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈