接口转换器 - PSM-ME-RS232/RS232-P - 2744461

接口转换器,用于RS-232 (V.24) 接口的电气隔离,4通道,导轨安装式

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 安装在标准EN DIN导轨上
  • 如存在多种电缆长度,可通过可插拔螺钉接线端子在现场侧方便地建立起RS-232连接
  • 高等级的3端隔离,最大为2 kV(VCC // RS-232 // RS-232)
  • 内置电涌保护装置,通过DIN导轨泄放电流
  • 最大传输速率115.2 kbps
  • 数据通道TxD/RxD与控制线RTS/CTS的传输
  • 适用于控制柜的24 V DC或AC电源
  • 通过单独数据显示器显示有源数据传输,用于发送和接收通道
  • 造船工业许可,符合DNV
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2744461
包装单位 1 STK
Sales key DNC111 -
目录页 页 322 (C_6_2017)
GTIN 4017918188795
单件重量(不含包装) 123.180 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈