接口转换器 - PSM-ME-RS232/RS485-P - 2744416

接口转换器,将RS-232 (V.24)转换为RS-422 (V.11),带电气隔离,2通道,导轨安装式

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • RS-422,4线制,点到点模式
  • RS-485,2线制模式,半双工
  • RS-485,4线制模式,全双工
  • RS-485发送/接收自动切换
  • 传输速率达从4.8 kbps到115.2 kbps
  • 内置数据显示器可显示数据发送和接收的动态
  • 供电、RS-232 和 RS-422/RS-485 接口之间有高等级的3端隔离,隔离电压为2kV
  • 内置电涌保护装置,通过DIN导轨泄放电流
  • 造船工业许可,符合DNV和ABS
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2744416
包装单位 1 STK
Sales key DNC111 -
目录页 页 166 (C_5_2017)
GTIN 4017918171780
单件重量(不含包装) 196.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈