光缆 - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

聚合光纤,双工980µm/1000µm,中型,用于安装在固定式系统和机器中,按米供货,不带针式连接器

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 用于固定式系统和机器安装的通用安装电缆
  • 用于室内
  • 坚固的聚氨酯(PUR)电缆保护层
  • 2.2 mm的单根线芯,由极其耐磨的聚酰胺(PA)制成
  • 无卤素,防臭氧及紫外线辐射

关键商业数据

Orderkey 2744319
包装单位 1 M
Sales key DNC231 -
目录页 页 354 (C_8_2015)
GTIN 4017918170851
单件重量(不含包装) 32.550 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈