总线耦合器 - IBS IL 24 BK-T/U - 2742094

图示为总线耦合模块

INTERBUS总线耦合器,铜缆连接,24 V DC,不带附件

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS总线端子模块把Inline站的模块接入INTERBUS网络中。 可用铜缆或光缆将其耦合到INTERBUS远程总线。连接采用INTERBUS Inline屏蔽连接器(铜)。 Inline站内,总线模块具有如下功能:
——终止和刷新INTERBUS远程总线信号
——使用软件指令断开出向远程总线或已连接的输入/输出模块
——使用集成的供电模块为已连接的输入/输出模块供电
——通过DIN导轨实现功能接地
Inline模块可使用铰链式标记板。 这些标记板可插入卡片,卡片可根据应用单独标识。 另外,有 ZB-FM-6... 快速标记条,用于标识接线点。
在系统组态时,请注意以下事项:
连接到Inline总线模块上的所有模块的总逻辑电流不得超过所允许的最大总电流 2 A。因此,根据不同组态,可以连接的模块总数要不超过63个。

优势

  • 采用铜线技术进行远程总线连接
  • 电隔离
标志

关键商业数据

Orderkey 2742094
包装单位 1
目录页 页 39 (AX-2007)
GTIN 4017918810863

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈