AS-i网关 - ASI MA PB XL AB - 2741710

图示型号为ASI MA PB XL

用于PROFIBUS-DP的AS-i网关,62 A/B从站,IP20防护等级

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

通过AS-Interface网关,可将AS-Interface网络轻松集成到PROFIBUS DP系统。 通过该网关,可对带有扩展寻址的AS-Interface从站进行操作,并且具有IP20防护等级。

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2741710
包装单位 1
目录页 页 183 (AX-2007)
GTIN 4017918948320

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈