分布式I/O模块 - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

数字量输入/输出模块,防护等级IP20,4个数字量输入,24 V DC,包括COMBICON插头

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 12.5 mm厚度
  • 经优化,用于DIN导轨安装
  • 用于I/O的COMBICON连接技术
  • 适用于AS-I的COMBICON接线方式
标志

关键商业数据

Orderkey 2741671
包装单位 1 STK
Sales key DRI631 -
GTIN 4017918915278
单件重量(不含包装) 147.570 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈