分布式I/O模块 - ASI IO FL DIO 4/2/2 AB - 2741613

图示型号为ASI IO FL DIO 4/2/2

AS-i数字量输入/输出模块,A/B从站,2个数字量输入,24 V DC,2,3,4线制连接系统,2个数字量输出,24 V DC,2 A,2,3线制连接系统,IP67防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2741613
包装单位 1
目录页 页 303 (AX-2005)
GTIN 4017918929039

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈