AS-i网关 - ASI MA IB IL - 2741228

用于Inline的AS-Interface网关,IP20防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

此AS接口网关可将AS-i 2.1系统连接到Inline系统。它构成具有IP20保护等级的Inline站的一部分。它将应用于INTERBUS系统中。
通过按钮或参数化软件在设备上可直接对AS-i系统进行组态。也可使用CMD软件将AS接口集成到Inline系统中。该网关具有3位、7段显示,以显示状态和诊断结果。
和所有Inline系列模块一样,ASI MA IB IL网关可轻松进行维修和维护:
- 插拔式接线
- INTERBUS和ASI的全面诊断显示
- 卡接在Inline站中时自动连接INTERBUS
- 卡接在Inline站中时自动供电
- 接线点使用扁平式标记条进行标记
作为AS-i主站,该网关可运行多达62个AS-i从站,符合扩展规格2.1。

标志

关键商业数据

Orderkey 2741228
包装单位 1
目录页 页 182 (AX-2007)
GTIN 4017918818609

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈