分布式I/O模块 - ASI IO SL DO 4/4 - 2741121

AS-i数字量输入/输出模块,4个数字量输出,24 V DC,0.5 A,2线制连接系统,IP67 防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

AS-Interface S-Line数字量输入/输出模块外壳带IP67防护等级,从而可以将数字量传感器与执行器连接到使用M8连接器的AS-i 上。
模块通过M12连接器连接AS-i。 借助单独的27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR适配器电缆, S-Line模块可连接AS-i扁平电缆。
AS-i IO代码8
AS-i ID 代码0
数字量输入: 0
数字量输出: 4
AS-i运行电流: 35 mA
执行器每个输出电流最高达0.5 A
执行器总电流最高达2 A

标志

关键商业数据

Orderkey 2741121
包装单位 1
目录页 页 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466985

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈