分布式I/O模块 - ASI IO PL DIO 8/4/4 - 2741079

AS-i数字量输入/输出模块,单从站,4个数字量输入,24 V DC,3线制连接系统,4个数字量输出,24 V DC,2 A,2线制连接系统,IP67防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

AS-Interface P-Line数字量输入/输出模块带IP67防护等级的外壳,从而可通过回拉式弹簧端子和Pg螺纹连接将数字量传感器和执行器连接到AS-i。
模块通过扁平电缆渗透技术或带标准EMS/EEMS底部的圆形电缆连接到AS-i。 需要单独的安装板。
AS-i IO 代码7
AS-i ID 代码F
数字量输入: 4
数字量输出: 4
AS-i运行电流: 60 mA
传感器总电流最高达180 mA
执行器每个输出的电流最高达2 A
执行器总电流最高达4 A

关键商业数据

Orderkey 2741079
包装单位 1
GTIN 4017918189891

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈