分布式I/O模块 - ASI IO FL DO 4/4 - 2741040

AS-i数字量输入/输出模块, 4个数字量输出, 24 V DC, 2 A, 2,3线制连接系统, IP67 防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

数字量AS-Interface F-Line输入/输出模块带IP67防护等级的外壳,从而可以通过M12连接器将数字量传感器和执行器连接到AS-i上。
模块通过扁平电缆贯穿技术连接到AS-i连接器上。 需要单独的27 41 13 4 ASI CC BP FL 4安装板。
AS-i IO代码8
AS-i ID 代码F
数字量输入: 0
数字量输出: 4
AS-i运行电流: 35 mA
执行器每个输出电流最高达2 A
执行器总电流最高达4 A

标志

关键商业数据

Orderkey 2741040
包装单位 1
目录页 页 303 (AX-2005)
GTIN 4017918189860

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈