总线耦合器 - IL PB BK - 2740054

图示型号为 IL PB BK-PAC

PROFIBUS总线耦合器,Standard-PROFIBUS-DP,24 V DC,不带附件

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

通过PROFIBUS-DP现场总线耦合器,Inline自动化套件可在PROFIBUS中运行。
通过该现场总线耦合器,Inline站可嵌入PROFIBUS-DP网络中的任意一点。
该现场总线耦合器在PROFIBUS中作为从站设备,而在下一层Inline本地总线中则作为主站设备。
PROFIBUS从站的地址可以通过DIP开关在外部进行设置。 通过9位D-SUB连接器连接PROFIBUS(如: 菲尼克斯电气的SUBCON-PLUS-PROFIB连接器)。 使用单独的电源连接器可为现场总线耦合器和电子模块提供工作电压。
随产品附送包含相应设备主数据文件的光盘,用于PROFIBUS项目规划。 PROFIBUS-DP现场总线耦合器支持认证的Inline诊断以及典型的PROFIBUS-DP诊断对象。 本地LED可以确保精确的诊断。
当系统组态时,请注意以下事项:
所有连接到PROFIBUS-DP现场总线耦合器的总逻辑电流不得超过所允许的最大总电流,即2 A。因此,根据不同组态,可以连接的模块总数可能不超过63个。
菲尼克斯电气提供PROFIBUS元件的配件,如PSM系列的FO接口转换器。

关键商业数据

Orderkey 2740054
包装单位 1 STK
Sales key DNI112 -
GTIN 4017918453213
单件重量(不含包装) 281.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈