分布式I/O模块 - FLM IOL4 DI4 M12 - 2736990

本地总线设备有4个IO-Link端口(200 mA)。功能包括:服务和过程数据的同步处理、500 kbaud/2 Mbaud选项、短路和过载保护、800 mA额定电流、M12快速连接技术。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
该模块用于操作与IO-Link兼容的传感器和执行器(设备)。它也可用于采集数字信号。
使用IO-Link标准组件,可确保控制器与现场最底层之间的持续可靠通信。在IO-Link通信中,在传输服务数据期间同时转发过程数据。
IO-Link是IO-Link端口与传感器或执行器之间的点到点连接。IO-Link技术使用与0 V和24 V二进制接口类似的信号技术,以使用脉冲调制来传输数据。IO-Link可为标准传感器/执行器提供完全的向后兼容性。
使用此模块,任何制造商生产的IO-Link兼容的设备都可在INTERBUS、PROFIBUS和PROFINET上运行。

优势

  • 灵活的供电
  • 短路和过载保护
  • 诊断和状态指示灯
  • SPEEDCON速连技术
  • 4个IO-Link端口和4个数字量输入
  • 通过M12插拔式连接器进行稳定连接
标志

关键商业数据

Orderkey 2736990
包装单位 1 STK
Sales key DNI453 -
GTIN 4046356319393
单件重量(不含包装) 339.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈