分布式I/O模块 - FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 2736738

本地总线设备带有数字化输入和输出。 功能: 16个数字化输入,3 ms滤波时间,16个数字化输出,每个带500 mA,500 kbaud/2 Mbaud选择,诊断功能,短路/过载保护,8芯M12快速连接方式。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 灵活的供电
  • SPEEDCON速连技术
  • 短路和过载保护
  • 诊断和状态指示灯
  • 通过M12插拔式连接器进行稳定连接

关键商业数据

Orderkey 2736738
包装单位 1 STK
Sales key DNI434 -
GTIN 4046356042642
单件重量(不含包装) 400.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈