电源 - ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699

AS接口电源单元,4.8 A,集成式接地故障探测器,IP20防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

AS-Interface系统电源单元。特殊的电源单元,输出电压范围为29.5 V - 31.6 V DC,用于向AS-Interface系统供电。AS-i系统要求在电源单元中配备数据退耦网络,用于沿电源线路传输通信信号。ASI QUINT 100-240/2.4 EFD可为AS-i系统提供最高可达2.4 A的电流。
通过接地故障自动检测实现运行安全:如果AS-i系统中出现两个接地故障,可能会意外启动设备或使其无法停止运行。ASI QUINT集成了接地故障检测功能。接地故障通过LED显示,并输出报警信号。

优势

  • 过滤器确保了调制好的数据流不受影响
  • 输出侧集成接地故障监视信号短路
  • 用于所有普通AC和DC网络操作的宽域输入
标志

关键商业数据

Orderkey 2736699
包装单位 1 STK
Sales key DRI6N1 -
GTIN 4017918959685
单件重量(不含包装) 900.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈