分布式I/O模块 - FLS CO M12 DIO 8/8 M12 - 2736482

用于CANopen®的一体化模块带有8个数字化输入和8个数字化输出,每个的负载能力为500 mA。 M12的连接使用了快速连接技术。 24 V DC的电源用于防止短路和过载。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 灵活的供电
  • 短路和过载保护
  • 诊断和状态指示灯
  • SPEEDCON速连技术
  • 直接读取地址编码开关
  • 通过M12插拔式连接器进行稳定连接
标志

关键商业数据

Orderkey 2736482
包装单位 1 STK
Sales key DNI4A3 -
GTIN 4017918974275
单件重量(不含包装) 350.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈