分布式I/O模块 - FLM AI 4 SF M12 - 2736453

本地总线设备带有4个模拟量输入。 功能: 3个电流和4个电压测量范围,500 kbaud/2 Mbaud选择,PCP或过程数据通信,通道诊断,短路/过载保护,M12快速连接方式。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 灵活的供电
  • SPEEDCON速连技术
  • 短路和过载保护
  • 诊断和状态指示灯
  • 通过M12插拔式连接器进行稳定连接

关键商业数据

Orderkey 2736453
包装单位 1 STK
Sales key DNI441 -
目录页 页 214 (C_6_2017)
GTIN 4017918974244
单件重量(不含包装) 280.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈