分布式I/O模块 - FLS DN M12 DI 16 M12 - 2736327

用于DeviceNet™的一体化模块带有16个数字化输入。 M12的连接使用了快速连接技术。 24 V DC的电源用于防止短路和过载。 设备的额定电流为1.2 A。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 灵活的供电
  • 短路和过载保护
  • SPEEDCON速连技术
  • 诊断和状态指示灯
  • 通过M12插拔式连接器进行稳定连接
  • 直接读取地址编码开关
标志

关键商业数据

Orderkey 2736327
包装单位 1 STK
Sales key DNI4A4 -
目录页 页 236 (C_6_2017)
GTIN 4017918960087
单件重量(不含包装) 310.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈