分布式I/O模块 - FLS IB M12 DI 16 M12 - 2736314

用于INTERBUS的一体化模块带有16个数字化输入。 M12的连接使用了快速连接技术。 24 V DC的电源用于防止短路和过载。 设备的额定电流为1.2 A。

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

此设备用于数字信号采集。

优势

  • 灵活的供电
  • 短路和过载保护
  • 诊断和状态指示灯
  • SPEEDCON速连技术
  • 通过M12插拔式连接器进行稳定连接
标志

关键商业数据

Orderkey 2736314
包装单位 1 STK
Sales key DRI4A1 -
GTIN 4017918943240
单件重量(不含包装) 310.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2021

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈