分布式I/O模块 - FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736026

用于INTERBUS的一体化模块带有4个数字化输入和4个数字化输出,每个的负载能力为2 A。M12的连接使用了快速连接技术。 24 V DC的电源用于防止短路和过载。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

此设备用于数字量信号采集和输出。

优势

  • 灵活的供电
  • 短路和过载保护
  • SPEEDCON速连技术
  • 诊断和状态指示灯
  • 通过M12插拔式连接器进行稳定连接
标志

关键商业数据

Orderkey 2736026
包装单位 1 STK
Sales key DRI4A1 -
GTIN 4017918899646
单件重量(不含包装) 340.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈