I/O模块 - IB ST 24 BAI 2/SF-2MBD - 2733058

INTERBUS-ST模拟量输入模块,2个输入,0 到 20 mA,4 到 20 mA,0到 10 V,IP20防护,包括: 螺钉连接端子和电子模块,传输速率2 mbps

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 2733058
包装单位 1
GTIN 4017918570132

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈