电机起动器 - IBS IP 400 ME-MLR 1-8A DI4F - 2732952

图示型号为IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

机电式电机启动器,电子模块不带外壳底部,单通道单向启动器

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

>>! 电机启动器备件(电子模块): 27 27 996 IBS IP 400 MLR 1-8A DI 4/4-F,不带外壳底部,27 32 868 IBS IP 400 MBH-F——见电机启动器附件!<<
电机启动器模块可通过INTERBUS切换三相标准电机并有两种外壳可选。
带 IP54 防护的标准外壳,特别适用于传输机器和系统,带IP67防护的高级钢制外壳,则适用于食品工业系统中。
INTERBUS 电机启动器型号众多,可用于多种重要的应用场合。
单通道和双通道的电机起动器可直接控制驱动,双向负载启动器可用于带有不同驱动方向的场合。
变频驱动可满足各种转速要求。
特性还有:
——安装简易和插拔式连接
——远程电子模块
——电网:
电机起动器 400 V AC / 20 A
变频驱动器 500 V AC / 20 A
——模块带有多个状态和诊断显示
——手动功能调试,无需借助总线( VFD和 RS-232)
——执行器输入,用于传感器连接
——高级钢制外壳,防烈性清洗剂
——钢制外壳,预制电缆采用插拔式穿墙连接。

关键商业数据

Orderkey 2732952
包装单位 1
GTIN 4017918173623

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈